Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Confiabilidade direcionada pelo operador (ODR)

A Confiabilidade direcionada pelo operador (ODR) envolve as práticas de manutenção que pertencem aos operadores e são gerenciadas por eles. A ODR engloba as atividades de manutenção realizadas pelo operador e sua interação com a manutenção e outros departamentos da organização que influenciam a confiança em todos os níveis da fábrica. Essas práticas tendem a ser preventivas e implementadas para otimizar os custos com o ciclo de vida dos equipamentos identificando oportunidades de aprimoramento da confiabilidade.

Os operadores de processo normalmente se comunicam com a manutenção pela solicitação de suporte de manutenção para investigar e corrigir condições suspeitas que foram detectadas (geralmente por meios subjetivos). Os operadores também se envolvem na manutenção através da participação de atividades relacionadas à confiabilidade, como análise da causa raiz da falha (RCFA) ou processos de revisão de planos de manutenção.

Um dos principais objetivos do envolvimento do operador na manutenção é o aprimoramento de uma estratégia de suporte aos equipamentos. Seu envolvimento assegura que a equipe de operações entenda e cumpra com seu papel na garantia de confiabilidade em todos os níveis da fábrica.

A SKF é pioneira no campo de confiabilidade direcionada pelo operador (ODR) há mais de uma década e tem uma variedade de produtos e serviços para fornecer essa iniciativa.
SKF logo