Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Monitoramento de rolamento de velocidade ultrabaixa

Desenvolvido para máquinas que giram em velocidades extremamente baixas

Um conceito errôneo é que os corpos rolantes do rolamento operando em baixas velocidades não podem ser monitorados usando-se análise de vibrações. Na verdade, a SKF desenvolveu uma tecnologia patenteada de processamento de sinais comprovada que é altamente eficaz na detecção e no diagnóstico de falhas em rolamentos com velocidades extremamente baixas.

Aplicações de fabricação de aço

Rolamentos com baixa rotação em siderúrgicas são frequentes em locais perigosos e de difícil alcance em máquinas de processo críticas. Esses rolamentos têm altos custos de substituição, tempos de entrega longos e podem levar dias ou semanas para serem substituídos. Da mesma forma, é importante conhecer sua condição exata o tempo inteiro. O monitoramento de rolamentos de velocidade ultrabaixa da SKF torna isso possível para conversores, torres de panela de fundição, carros-torpedo e pontes rolantes.

Uma solução completa de programa

O programa de monitoramento de rolamentos SKF para aplicações de baixa velocidade inclui verificações fora de serviço – inspeções visuais e medições de fresta de desgaste durante grandes paralisações – além de técnicas de serviço, como amostragem/análise periódica de graxa e monitoramento de vibração de baixa velocidade com múltiplos parâmetros. As vantagens incluem:
  • Identificação antecipada de falha nos rolamentos
  • Risco menor de acidentes resultantes de falha
  • Menor tempo de parada não programada
  • Redução dos custos de manutenção
SKF logo