Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Solução com três barreiras

Ecológica e econômica, a solução da SKF para esteiras transportadoras pode estender a vida útil do rolamento sem lubrificantes sólidos, vedações de taconite ou grandes quantidades de graxa. Lubrificado para sempre na maioria das aplicações, a solução da SKF para esteiras transportadoras consiste em quatro componentes:

  • Rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer e rolamentos CARB vedados
  • Caixas de mancal SKF
  • Vedações padrão do tipo L ou S SKF
  • Graxa biodegradável SKF LGGB2

Desenvolvidos e testados para ótimo desempenho

Os rolamentos autocompensadores de rolos Explorer da SKF podem suportar cargas radiais e axiais pesadas em aplicações propensas ao desalinhamento ou à deflexão do eixo. Vedações de contato eficientes e graxa de alta qualidade preenchidos de fábrica tornam as unidades prontas para uso.

Rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF oferecem um aprimoramento significativo em parâmetros operacionais fundamentais e comprovadamente duram várias vezes mais do que os rolamentos dos concorrente quando testados sob condições típicas de trabalho pesado. Isso é especialmente verdadeiro para rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF, nos quais o extraordinário desempenho de vedação deixa a concorrência para trás.
Vantagens para o OEM
  • Aumenta o "tempo médio entre falhas"
  • Permite a redução de tamanho
  • Aumenta a produtividade
  • Reduz custos de montagem
  • Simplifica o projeto
  • Não necessita de vedações secundárias
Vantagens no mercado de peças de reposição
  • Aumenta a confiabilidade
  • Estende a vida útil
  • Reduz o consumo de lubrificante
  • Reduz o impacto ambiental
  • Reduz os custos de manutenção
  • Não necessita de vedações secundárias

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo