Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Rolamentos de sapata hidrostática SKF

Alta capacidade de carga nas condições mais rigorosas

Capazes de lidar com as cargas mais pesadas do mundo nas condições mais rigorosas, os rolamentos de sapatas hidrostáticas SKF operam com um fornecimento de óleo pressurizado para suportar cargas massivas. Desenvolvidos para trabalhar com unidades de moagem, fornos e moinhos de cimento, esses rolamentos exclusivos oferecem:

  • Alta capacidade de carga.
  • Diâmetros de suporte ilimitado
  • Praticamente nenhum atrito ou desgaste
  • Suporte a cargas de choque pesadas
  • Independênciade velocidade ou direção rotacional
  • Alta precisão de giro e rigidez

Serviços de rolamentos de sapata hidrostática SKF

Análises e inspeções regulares podem identificar riscos potenciais e permitir a formulação de um plano de ação para contornar falhas potenciais. Às vezes, é necessário recondicionar e atualizar as sapatas dos rolamentos.

 

A SKF oferece um programa de serviços de reparo e manutenção sob medida para minas e fábricas de cimento para arranjos de rolamentos de sapatas hidrostáticas. Os técnicos de manutenção especializados SKF realizam inspeções anuais completas no local, com base em uma determinada lista de itens a verificar. Os resultados da inspeção são, então, analisados e um plano de ação é criado, especificando qual parte do arranjo precisa ser substituída, revisada, repotencializada ou recondicionada.

Esse serviço SKF permite identificar previamente os riscos de falhas potenciais e de intervenções para preveni-las. A manutenção pode ser, então, planejada e as peças remanufaturadas e sobressalentes SKF apropriadas podem ser providenciadas. Isso ajuda a reduzir os custos de manutenção e a minimizar paralisações de emergência, o que, por sua vez, ajuda a aumentar a produtividade.
SKF logo