Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Mancais SNL/SAF SKF

A mais confiável solução para rolamentos montados atualmente

Os mancais SNL/SAF SKF são fabricados dentro de padrões de qualidade de classe mundial para ajudar a garantir uma vida útil mais longa, facilidade de montagem, requisitos reduzidos de manutenção e intervalos maiores entre lubrificações.

Preparados para lubrificação com graxa e mais

Os mancais SNL/SAF vêm padronizados com dois furos roscados para pinos graxeiros, um no centro e outro ao lado da tampa do mancal. Um pino graxeiro e adaptadores são fornecidos dentro do mancal.

O modelo também incorpora superfícies planas para anexar ímãs ou sensores fixos de monitoramento de condições. Essas superfícies são posicionadas para oferecer o mais eficiente monitoramento dos rolamentos. As vantagens incluem:
  • Ampla linha de tamanhos e acessórios disponíveis
  • Tolerância otimizada a furos de mancal e arredondamento aprimorado do furo
  • Transferência térmica aprimorada para uma vida útil mais longa do lubrificante
  • Montagem e desmontagem mais rápidas
  • Redução dos custos de manutenção

Projetado para ambientes rigorosos

Projetados para suportar os ambientes operacionais rigorosos em minas e moinhos, os mancais SNL/SAF podem ajudar a reduzir custos de manutenção e aumentar a confiabilidade de uma série de equipamentos.
SKF logo