Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Método de injeção de óleo SKF

Desmonte rolamentos e componentes com facilidade

A desmontagem de rolamentos e de outros componentes montados em eixos cilíndricos ou cônicos pode exigir altas forças de extração. O método de injeção de óleo SKF pode reduzi-las em até 90%.

Com o método de injeção de óleo SKF, um filme fino de óleo é injetado sob alta pressão entre as superfícies conjugadas. O filme praticamente elimina o atrito entre as superfícies, reduzindo significativamente a energia necessária para remover o rolamento ou acoplamento de seu assento.

A SKF oferece uma linha completa de equipamentos adequada à maioria dos rolamentos, acoplamentos e engrenagens, incluindo injetores de óleo e bombas de operação manual e pneumática, com pressões de até 400 MPa. O método de injeção de óleo SKF ajuda a evitar danos ao eixo, além de ser uma técnica de desmontagem de rolamentos rápida, segura, fácil e que não exige esforço.
SKF logo