Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistema de detecção de falhas SKF Copperhead

Identifique problemas, antes que ocorram paradas

Paradas de produção não planejadas causadas por falhas em equipamentos de mineração e cimento sempre custam mais tempo e dinheiro do que as paradas programadas para manutenção e reparo. Com o sistema de detecção de falhas SKF Copperhead para máquinas de mineração, falhas iminentes podem ser detectadas, antes que causem paradas não programadas. Usando as mais modernas técnicas de medição de vibração e temperatura, o sistema monitora máquinas em operação para detectar uma série de falhas.

Desenvolvido exclusivamente para máquinas de minas e fábricas de cimento

O SKF Copperhead conta com um sensor robusto, desenvolvido exclusivamente para as indústrias de mineração e cimento. Além de permitir que os operadores evitem falhas, o sistema possibilita melhor planejamento de manutenção e de conserto. Isso pode aumentar a segurança do pessoal de manutenção, reduzir os custos com manutenção e reparo, e aumentar a produtividade.

Acesse dados operacionais no mundo inteiro

O sistema pré-desenvolvido e fácil de instalar pode ser utilizado como um dispositivo autônomo ou integrado em um sistema de automação de fábrica. O SKF Copperhead transmite dados críticos que podem ser analisados no mundo inteiro através de um link baseado na Web, pela SKF ou por uma equipe treinada.

Detecta uma gama de falhas de maquinaria:
  • Peças soltas
  • Desbalanceamento
  • Danos a rolamentos e engrenagens
  • Falta de lubrificação
  • Impactos
  • Altas temperaturas
SKF logo