Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Lubrificação confiável em condições rigorosas

Unidade de bombeamento SKF Multilube
De furadeiras e transportadores a britadores e esmerilhadeiras, o sistema SKF DuoFlex é ideal para uma série de máquinas com muitos pontos de lubrificação, linhas longas e condições operacionais rigorosas.
  • Reduza o tempo de paradas de emergência das máquinas
  • Reduzir o impacto ambiental
  • Aumente a segurança dos trabalhadores
  • Reduza falhas prematuras nos rolamentos

Sistemas de lubrificação de linha dupla SKF DuoFlex

Uma solução efetiva, flexível e de longa linha

Centro de bombeamento SKF Maxilube

Os sistemas SKF DuoFlex são de linha dupla e centralizados que podem fornecer óleo, graxa semifluida ou graxa dura com grau NLGI que varia de 000 a 3. Foramprojetados para máquinas de médio e grande porte com grande número de pontos de lubrificação, linhas longas e condições operacionais rigorosas.


Os sistemas de lubrificação SKF DuoFlex são ideais quando se trata de longas distâncias e recursos de extensão. Quantidades dosadas com exatidão de graxa ou óleo são enviadas a pontos de lubrificação individuais, usando-se distribuidores de linhas duplas. Sua função se baseia em duas linhas principais que são pressurizadas alternadamente.

  • Layout simples, modificação da quantidade dosada e extensão do número de pontos de lubrificação
  • Adequado para todos os sistemas com um maior número de pontos de lubrificação
  • Acionamento elétrico ou pneumático
Com SKF Maxilube

O SKF DuoFlex pode ser configurado com o centro de bombeamento SKF Maxilube, que combina os componentes separados anteriormente de unidades hidráulicas e de controle. A unidade hidráulica inclui os grupos de válvula de controle e solenoide e os manômetros para as linhas de lubrificação. O centro de bombeamento está equipado com um regulador de ar comprimido.


O SKF Maxilube oferece funcionamento preciso e confiável do sistema de lubrificação, que, por sua vez, amplia a vida útil das máquinas e do equipamento de processamento. 

Com SKF Multilube

O SKF DuoFlex pode ser configurado com a unidade de bombeamento SKF Multilube que pode ser facilmente instalada e operada com todos os dosadores de graxas e óleos SKF para sistemas de lubrificação de linha dupla. Todos os componentes e funções relevantes (unidade de controle, bomba, reservatório, válvula direcional e monitoramento de pressão) são integrados no SKF Multilube.


O SKF Multilube fornece operação confiável do sistema de lubrificação e dosagem precisa, evitando falhas nos rolamentos, reduzindo o consumo de lubrificante e melhorando os recursos de funcionamento das máquinas, dos equipamentos e dos veículos pesados.

Com bomba de lubrificação FK

O SKF DuoFlex pode ser configurado com a bomba de lubrificação FK -uma bomba de pistão multifuncional com uma estrutura modular versátil. A unidade de bombeamento FK pode ser usada como uma unidade de bombeamento progressiva, de linha simples ou dupla, com ou sem válvulas de reversão integradas. A estrutura modular da bomba também permite que ela seja adaptada de um sistema de lubrificação para outro sem muito trabalho ou custo. A bomba foi projetada para uso intenso e está disponível com reservatórios nos seguintes tamanhos: 15 kg, 30 kg e 60 kg.

SKF logo