Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Tensionadores hidráulicos de parafusos

Aperto dos parafusos confiável e repetível

Apertar com confiança os parafusos pode ser uma tarefa difícil. Fazer o trabalho com as ferramentas ou técnicas erradas é uma grande causa de falha em montagens com parafusos.

 

Para enfrentar esse problema, a SKF oferece o tensionador Hydrocam - uma gama abrangente de tensionadores de parafuso hidráulico que pode ser usada em qualquer lugar para realizar operações confiáveis e repetidas de aperto. 

 

A linha de tensionadores Hydrocam inclui sistemas automáticos e manuais, bem como é ideal para montagens de parafusos de alta tensão em unidades de moagem, fábricas de cimento e perfuratrizes de túneis.
SKF logo