Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Mancais SNL/SAF SKF

A mais confiável solução para rolamentos montados atualmente

Os mancais SNL/SAF SKF são fabricados dentro de padrões de qualidade de classe mundial para ajudar a garantir uma vida útil mais longa, facilidade de montagem, requisitos reduzidos de manutenção e intervalos maiores entre lubrificações.

Preparados para lubrificação com graxa e mais

Os mancais SNL/SAF vêm padronizados com dois furos roscados para pinos graxeiros, um no centro e outro ao lado da tampa do mancal. Um pino graxeiro e adaptadores são fornecidos dentro do mancal.

O modelo também incorpora superfícies planas para anexar ímãs ou sensores fixos de monitoramento de condições. Essas superfícies são posicionadas para oferecer o mais eficiente monitoramento dos rolamentos. As vantagens incluem:
  • Ampla linha de tamanhos e acessórios disponíveis
  • Tolerância otimizada a furos de mancal e arredondamento aprimorado do furo
  • Transferência térmica aprimorada para uma vida útil mais longa do lubrificante
  • Montagem e desmontagem mais rápidas
  • Redução dos custos de manutenção

Projetado para ambientes rigorosos

Projetados para suportar os ambientes operacionais rigorosos em minas e moinhos, os mancais SNL/SAF podem ajudar a reduzir custos de manutenção e aumentar a confiabilidade de uma série de equipamentos.
SKF logo