Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF MonoFlex, sistema de lubrificação de linha simples

Uma solução simples, confiável e dimensionada

Os sistemas de lubrificação SKF MonoFlex são de linha simples, desenvolvidos para óleo, graxa semifluida e graxa dura com grau NLGI que varia de 000 a 2. Eles foram desenvolvidos principalmente para máquinas pequenas e médias. Volumes de lubrificante variando de 0,01 a 2,5 cc são dosados ao ponto de lubrificação individual em cada pulso de lubrificação. Uma válvula dosadora de pistão por ponto de lubrificação assegura que a quantidade certa de lubrificante seja fornecida, independentemente das alterações na viscosidade ou na pressão de retorno.

Os sistemas SKF MonoFlex são projetados para pressões variando de 16 a 315 bars e pressões de ventilação de 2 a 70 bars. A configuração paralela das válvulas de dosagem de linha simples permite o projeto e instalação de um sistema simples e confiável. Além disso, o modelo modular dos sistemas SKF MonoFlex facilita o planejamento efetivo do sistema dimensionável.

SKF logo