Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Operação econômica para transportadores e muito mais

Projetado para proporcionar uma operação confiável em ambientes rigorosos, as unidades de rolamentos de rolos SKF ConCentra oferecem uma alternativa econômica a arranjos convencionais de rolamentos e mancais.

Para aplicações de esteiras transportadoras e outras aplicações com cargas pesadas, cargas de choque, contaminantes e baixa prioridade de manutenção, as unidades oferecem uma solução comprovada, confiável e de manutenção mínima.

As unidades de rolamentos de rolos SKF ConCentra se ajustam perfeitamente para ajudar a estender a vida útil, sem apresentar dano corrosivo ao eixo e sem a necessidade de cortar os rolamentos do eixo.

Unidades de rolamento SKF ConCentra

Pré-engraxado, vedado e pronto para montagem

Unidades de rolamento de rolos SKF ConCentra
Os rolamentos de rolo SKF ConCentra são montados, pré-engraxados e vedados em uma caixa de mancal pra suportar ambientes difíceis.

Desenvolvidos para tolerar deflexão do eixo e desalinhamento

Baseadas na tecnologia líder do setor de rolamentos esféricos SKF Explorer, as unidades de rolamentos de rolo SKF ConCentra fornecem operações confiáveis e livres de problemas. Calibradas para uma folga correta, as unidades são fáceis de instalar e permitem recursos comerciais de eixos para cortar custos e demandas.
  • Custos operacionais reduzidos
  • Montagem livre — de problemas e de contaminações
  • Vida útil mais longa
  • Manutenção mínima
  • Maior confiabilidade operacional
  • Monitoramento adaptável das condições
SKF logo