Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Método Drive-up SKF

Montagem de rolamentos precisa e controlada

A montagem incorreta é uma das principais causas de falha prematura dos rolamentos. Para reduzir erros possíveis durante a montagem e para aumentar a vida útil dos rolamentos, foi desenvolvido o método Drive-up SKF.

Um ajuste que evita danos ao rolamento

Esse método aprimora consideravelmente a confiabilidade e a facilidade de montagem de rolamentos com furo cônico. O ajuste correto é conseguido controlando-se o deslocamento axial do rolamento a partir de uma posição predeterminada. O Método Drive-up SKF ajuda a evitar danos ao rolamento, causados por deslocamento excessivo do rolamento em seu assento.
  • Até 50% mais rápido que os métodos de montagem convencionais
  • Maneira fácil de montar rolamentos autocompensadores de rolos
  • Nenhuma habilidade especial necessária
SKF logo