Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos resistentes a engripamento para roletes intermediários de esteiras transportadoras

Aumente a eficiência energética e a vida útil da correia

Foi demonstrado que a porcentagem de polias presas e o aumento no consumo de energia têm uma relação de 1 para 10. Por exemplo, uma taxa de 5% de polias presas ou quase presas exigiriam um adicional de 50% de potência no transportador!

Desenvolvida para evitar esses agarramentos e ajudar a controlar as perdas de energia resultantes, o rolamento resistente a agarramento SKF é um rolamento rígido de uma carreira de esferas. Apresentando um projeto especial de gaiola e pista de controle, o rolamento irá continuar a girar e suportar uma carga sob níveis relativamente altos de contaminação, sem o alto momento de atrito.

Juntamente com permitir o uso de uma vedação de contato de baixo atrito, os rolamentos resistentes a engripamento SKF também ajudam a:
  • Reduzir a tensão da correia
  • Reduzir o consumo de energia
  • Reduzir os custos operacionais
  • Prolongar a vida útil da correia
  • Reduzir o risco de incêndio
SKF logo