Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Aceita os cookies?

Rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito

Oferece 30% menos atrito enquanto mantém uma alta capacidade de vedação

Os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito reduzem em 30% ou mais as perdas por atrito em um rolamento se for feita uma comparação com um rolamento padrão SKF. Desenvolvidos para lubrificação a graxa, aplicações de cargas leves a médias, esses rolamentos também têm uma vida útil mais longa e foram projetados para aprimorar a eficiência da aplicação por meio da redução nas perdas de potência.

Recursos:


• • Novo material de NBR de módulo baixo
• Geometria interna otimizada
• Gaiola de polímero de alta velocidade
•Vedação de baixo atrito para ambientes rigorosos
• Graxa de vida útil longa para aplicações de alta velocidade
• Preenchimento com graxa otimizado

Vantagens para o cliente:


• 30% de redução de atrito em comparação aos rolamentos padrão SKF
• Alta capacidade de vedação
• Capacidades de alta velocidade
• Temperatura operacional reduzida
• Maior vida útil
• A solução pode ser adaptada para folgas internas
• Maior eficiência de aplicação
• Linha completa disponível de até 52 mm de diâmetro externo
• Adequado para ambientes rigorosos

Condições de aplicação típica:


Otimizados para aplicações com cargas leves a médias. Redução mais significativa do torque de atrito e vida útil mais longa nas seguintes condições:
• Relação de carga CP ≥ 8
• Velocidade ≥ 1.000 rpm
• Temperatura operacional de – 40°C a 100°C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo