Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos cônicos de seção fina e de esferas de contato angular

Soluções econômicas para rolamentos de cubo para trabalho pesado

Dentro das rodas, os rolamentos de cubo suportam o peso do veículo. Eles permitem a rotação da roda e, se necessário, transmissão de torque para a roda. É uma carga bastante pesada, em mais de um sentido. Os rolamentos de seção fina da SKF podem ajudar.

 

O rolamento de rolos cônicos de seção fina para unidades com tração em rodas (como carregadores com rodas) e o rolamento de esferas de contato angular de seção fina para unidades com tração em esteiras (como escavadeiras) oferecem alta densidade de potência. Sua elevada rigidez e alta capacidade de suportar cargas de choque reduzem as paralisações da máquina, o que resulta em maior produtividade.

 

O rolamento de rolos cônicos de seção fina possui um desenho que economiza espaço, permitindo soluções (de projeto) compactas. Dependendo do tipo de máquina, tanto o rolamento de rolos cônicos de seção fina quanto o rolamento de esferas de contato angular de seção fina propiciam soluções econômicas.
SKF logo