Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Monitoramento remoto

Reduza as paradas de máquina com o monitoramento da condição da SKF

A SKF oferece serviços de monitoramento da condição e de gestão da confiabilidade a partir de nossos centros de diagnóstico remoto em todo o mundo. Nossos produtos e serviços estabelecidos de monitoramento da condição para os setores de petróleo e gás offshore, naval e de energia eólica podem ser utilizados com grande sucesso no emergente setor de energia maremotriz.
Por exemplo, o SKF WindCon, uma solução de monitoramento da condição proativa que possibilita a parques eólicos:
  • Estender os intervalos de manutenção de turbinas
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Prever a vida útil de turbinas remanescentes
  • Reduzir os custos de operação por kWh
O sistema monitora as condições do componente em tempo real, permitindo que as decisões relacionadas à manutenção sejam baseadas nas condições reais da máquina. É possível interconectar o SKF WindCon com todos os principais sistemas de turbina e monitorar continuamente unidades individuais ou parques inteiros à distância com nosso software WebCon.
SKF logo