Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Graxas SKF

Lubrificação adequada para gerar maior confiabilidade

A SKF oferece uma gama de graxas de rolamento que fornecem lubrificação adequada para a turbina em operação ou no modo de espera. As graxas SKF têm excelente resistência à água e à corrosão e desempenho superior em torque de partida baixo e apresentam alta estabilidade térmica e mecânica. 
Especialistas em aplicações da SKF podem ajudá-lo a selecionar a graxa que melhor se ajuste a seus requisitos de aplicação.
SKF logo