Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções de vedação

Reduza o risco de contaminação de rolamentos e do ambiente oceânico

As soluções de vedação da SKF são desenvolvidas para proporcionar máxima proteção contra contaminantes e o ingresso de água do mar, ao mesmo tempo em que retêm o lubrificante. Para lidar com o ambiente rigoroso ao qual os conversores de energia das correntes são expostos, a SKF oferece soluções de vedação com excelente resistência química contra a água do mar e lubrificantes com alta resistência ao desgaste. Sistemas de monitoramento sem fio para detectar vazamentos também estão disponíveis.

Projeto e materiais de alta qualidade

O conhecimento em engenharia no projeto de materiais e vedações permite que a SKF trabalhe com os clientes para desenvolver soluções de vedação padrão e personalizadas com redundância incorporada para todos os tipos de aplicações de rolamentos, como as usadas em redutores de engrenagens e geradores, ajudando a aumentar a confiabilidade total das máquinas.
Os materiais de alta qualidade das vedações da SKF oferecem:
  • Vida útil longa
  • Operação confiável
  • Manutenção limitada
SKF logo