Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos rígidos de esferas SKF Quiet Running

Ruído e vibração podem limitar a confiabilidade do gerador

Quando ruído e vibração estão em sincronia com a harmonia de ocorrência natural em um gerador, a ressonância estrutural resultante acabará causando falhas prematuras nos componentes. Em muitos casos, as falhas nos componentes não são planejadas, porque a ressonância estrutural também pode mascarar outros problemas.

A SKF pode ajudar

Os rolamentos rígidos de esferas SKF Quiet Running apresentam grande redução de ruídos e ressonância estrutural em geradores de turbinas eólicas, contribuindo com a alta confiabilidade em geradores. Especificamente projetados para amortecer a ressonância estrutural que pode ocorrer entre o rotor, o estator e os rolamentos, os rolamentos SKF Quiet Running podem aumentar a vida útil do rolamento e estender os intervalos de relubrificação.
Como são completamente intercambiáveis com rolamentos rígidos de esferas existentes, os rolamentos SKF Quiet Running podem ser usados sem modificar o eixo do rotor ou a proteção da extremidade.
As vantagens incluem:
  • Níveis de ruído e ressonância estrutural minimizados
  • Maior produtividade
  • Custos de fabricação reduzidos
  • Silencioso sob condições operacionais variáveis
  • 100% intercambiável com rolamentos convencionais
  • Disponível com gaiola em latão ou aço otimizada
  • Especificação dedicada: sufixo VQ658
  • Disponível para híbridos XL da SKF e INSOCOAT 20
SKF logo