Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Compressores

Compressor
Os compressores utilizados nas indústrias de petróleo e gás e hidrocarbonetos podem ser geralmente divididos em:
  • Compressores centrífugos que operam em alta velocidade,
  • Compressores alternativos usados em aplicações com requisitos de baixo volume e alta pressão e
  • Compressores de gás de parafuso utilizados para distribuir gás natural através de uma rede de tubulação e operar sob condições químicas rigorosas.
A SKF desenvolveu uma gama de soluções melhoram a relação custo-benefício e proporcionam uma operação livre de problemas.

Soluções

SKF logo