Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

NoWear

Revestido para evitar falhas do rolamento

Desenvolvido para superar várias causas comuns de falhas do rolamento, como cargas leves, altas velocidades, altos níveis de vibração, lubrificação inadequada, os rolamentos NoWear e seus componentes são revestidos com material cerâmico de proteção.

Apresentando baixo atrito, alta dureza e uma afinidade extremamente baixa para aderir a outras superfícies, esse revestimento avançado tem provado ser altamente eficiente na prevenção de falhas causadas por espalhamento em condições operacionais de baixa carga e alta velocidade.

As propriedades do revestimento também tornam os rolamentos NoWear eficientes na prevenção de falhas causadas por vibração e por desgaste excessivo devido à lubrificação deficiente (por exemplo, condições de lubrificação máxima, lubrificantes inadequados e/ou perda de lubrificação de emergência e situações de funcionamento a seco).
SKF logo