Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Bombas

Condições rigorosas e altos custos com energia

instalação da bomba
Seja extraindo do fundo do mar, bombeando lama em terra, ou movimentando produtos químicos através de uma fábrica de processamento, as bombas são essenciais para a produção de petróleo, gás e hidrocarbonetos.

Para os operadores de bombas, o crescente tempo médio entre falhas e as condições operacionais extremas são um grande desafio. E também é a redução do consumo de energia, uma vez que ela representa 45% do custo total de propriedade.

A SKF pode ajudar

As ferramentas e tecnologias e os conhecimentos em engenharia da SKF podem trazer alto desempenho de bombeamento nas condições mais extremas. As soluções SKF irão aprimorar a disponibilidade da aplicação, reduzirão os custos de energia e manutenção e aprimorararão a confiabilidade e o desempenho da bomba.

Soluções

SKF logo