Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos magnéticos

Benefícios do desempenho sem contato

rolamento magnético
À medida que as instalações migram de sistemas hidráulicos para eletromecânicos, os rolamentos magnéticos SKF tornam mais fácil essa transição.

Os rolamentos magnéticos SKF giram sem contato de superfície, de forma que praticamente não há atrito nem desgaste do rolamento. O modelo simplificado e hermético também elimina a necessidade de vedações e, consequentemente, a necessidade de sistemas de lubrificação. Os rolamentos magnéticos SKF trabalham livres de óleo e praticamente livres de manutenção, mesmo nos ambientes operacionais mais difíceis. Esses rolamentos fornecem uma solução mais limpa que reduz o risco de contaminação ambiental.

Combinando o movimento rotativo preciso com o mínimo de vibração, os rolamentos magnéticos SKF oferecem uma variedade de benefícios:
  • Dispensam lubrificação
  • São limpos e livres de contaminação
  • Confiabilidade
  • Baixa vibração
  • Alta velocidade superficial
  • Baixo consumo de energia
  • Trabalham submersos
  • Monitoramento da condição incorporado
SKF logo