Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Sistemas de lubrificação centralizada

A melhor quantidade de lubrificante na hora certa

Os sistemas de lubrificação centralizado SKF para aplicações industriais proporcionam a quantidade de lubrificação apropriada nos intervalos corretos, otimizando a vida útil do rolamento e do maquinário.

Desenvolvidos para lubrificação de máquinas individuais ou fábricas completas, os sistemas de lubrificação centralizados e automáticos SKF oferecem reposição de lubrificante precisa para todos os pontos necessários, possibilitando uma série de outras vantagens no processo:
  • Menos paralisações e perdas de produção
  • Economia significativa em custos com reparos e peças sobressalentes
  • Maior confiabilidade da máquina
  • Até 50% de economia em custos com lubrificantes devido à sincronização e dosagem precisas do lubrificante
  • Menor impacto ambiental
  • Maior segurança dos trabalhadores
SKF logo