Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Mancais

Carregamento de carga pesada

Simplesmente carregando as cargas dos rolamentos, os mancais de rolamentos ajudam a estender sua vida útil. Mas os materiais dos mancais devem ser robustos o suficiente para resistir a deformações de cargas frequentes, pesadas e de choque. O diâmetro do furo do mancal e seu arredondamento devem se encaixar com precisão no rolamento, ou a vida útil do rolamento pode ser reduzida drasticamente.

Suporte robusto a rolamentos SKF

Os mancais de rolamentos SKF permitem excelente desempenho dos rolamentos. Os rolamentos operam a temperaturas mais baixas, permitindo intervalos estendidos entre lubrificações, manutenção reduzida e maior vida útil do rolamento.
SKF logo