Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de bombas de deslocamento positivo

Reprojetados para mais disponibilidade

Perfuração offshore
Os rolamentos de bombas de deslocamento positivo utilizados para perfuração de petróleo e gás operam em condições extremamente rigorosas. Falhas nos rolamentos são comuns, o que causa paralisações onerosas.

A SKF aplicou capacidades abrangentes em análise de falhas, engenharia de materiais, teste e desenvolvimento para inovar em rolamentos reprojetados de bombas de deslocamento positivo que permitem um aumento de 30% no MTBF (tempo médio entre falhas). Todos os componentes dos rolamentos são feitos em um aço especial, resistente ao desgaste, que minimiza tensões e otimiza a capacidade de carga.
SKF logo