Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de rolamento de motor de tração sensorizados

Avaliam uma série de condições

Unidade de rolamento de motor sensorizado
As unidades de rolamento de motor de tração sensorizado SKF combinam a nossa experiência em unidades de rolamento vedadas e pré-lubrificadas com o equipamento de análise com sensores de velocidade e temperatura SKF. Qual é o resultado? Um projeto que incorpora todas as características de um rolamento e a opção de isolamento elétrico integrado e tecnologia de recursos completos em uma unidade pronta para montar.

O sensor separado de velocidade e temperatura com certificação ATEX oferece uma resolução de 4.096 pulsos por revolução e foi desenvolvido para substituir o codificador existente, sem maiores modificações no motor. As linhas de sensor opcional incluem:
  • Velocidade
  • Temperatura
  • Vibração 
  • Direção de rotação
  • Vida útil restante da lubrificação
SKF logo