Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

Aprimora a resistência e a vida útil

Rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer modelo E
SKF Explorer é uma classe de desempenho de elementos rolantes do rolamento que oferece um aprimoramento substancial em resistência e vida útil. Os rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer estão disponíveis em uma variedade de tipos:
  • Rolamentos rígidos de esferas
  • Rolamentos de rolos cilíndricos
  • Rolamentos de esferas de contato angular
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB
  • Rolamentos de rolos cônicos

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Rolamento de rolos toroidais CARB
Todos os rolamentos autocompensadores de rolos e CARB SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo