Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos magnéticos

Benefícios do desempenho sem contato

rolamento magnético
À medida que as instalações migram de sistemas hidráulicos para eletromecânicos, os rolamentos magnéticos SKF tornam mais fácil essa transição.

Os rolamentos magnéticos SKF giram sem contato de superfície, de forma que praticamente não há atrito nem desgaste do rolamento. O modelo simplificado e hermético também elimina a necessidade de vedações e, consequentemente, a necessidade de sistemas de lubrificação. Os rolamentos magnéticos SKF trabalham livres de óleo e praticamente livres de manutenção, mesmo nos ambientes operacionais mais difíceis. Esses rolamentos fornecem uma solução mais limpa que reduz o risco de contaminação ambiental.

Combinando o movimento rotativo preciso com o mínimo de vibração, os rolamentos magnéticos SKF oferecem uma variedade de benefícios:
  • Dispensam lubrificação
  • São limpos e livres de contaminação
  • Confiabilidade
  • Baixa vibração
  • Alta velocidade superficial
  • Baixo consumo de energia
  • Trabalham submersos
  • Monitoramento da condição incorporado
SKF logo