Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF Multilog On-line System DMx

Coloque proteção e monitoramento na estrutura

O intrinsecamente seguro e certificado SKF Multilog On-line System DMx combina recursos de proteção da máquina e monitoramento de condição em um único aparelho que pode ser montado diretamente na estrutura da máquina. A unidade oferece aquisição contínua de dados para prever e evitar uma falha. E protege a maquinaria alertando os operadores quanto a problemas que possam levar a falhas catastróficas.

O projeto modular e compacto do sistema significa a necessidade mínima de cabeamento, gabinetes e barreiras de isolamento, economizando tempo e dinheiro durante a instalação. E seu baixo consumo de energia oferece economias de energia.
SKF logo