Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

NoWear

Revestido para evitar falhas do rolamento

Desenvolvido para superar várias causas comuns de falhas do rolamento, como cargas leves, altas velocidades, altos níveis de vibração, lubrificação inadequada, os rolamentos NoWear e seus componentes são revestidos com material cerâmico de proteção.

Apresentando baixo atrito, alta dureza e uma afinidade extremamente baixa para aderir a outras superfícies, esse revestimento avançado tem provado ser altamente eficiente na prevenção de falhas causadas por espalhamento em condições operacionais de baixa carga e alta velocidade.

As propriedades do revestimento também tornam os rolamentos NoWear eficientes na prevenção de falhas causadas por vibração e por desgaste excessivo devido à lubrificação deficiente (por exemplo, condições de lubrificação máxima, lubrificantes inadequados e/ou perda de lubrificação de emergência e situações de funcionamento a seco).
SKF logo