Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Coroas de orientação SKF

Solução compacta e econômica que pode substituir configurações de vários rolamentos

Os rolamentos giratórios são rolamentos grandes desenvolvidos especificamente para acomodar movimentos de oscilação. Eles são compostos de um anel interno e um anel externo, um dos quais normalmente incorpora uma engrenagem. As pistas do rolamento, em conjunto com os elementos rolantes (e gaiolas ou espaçadores), são desenvolvidos para acomodar cargas, atuando unicamente ou em conjunto, e em qualquer direção.

Vedações de borracha sintética integrados protegem com eficiência o rolamento contra a entrada de material estranho e impedem que a graxa escape. Em comparação com o arranjo de pivô tradicional, as coroas de orientação podem ter vantagens funcionais e de modelo.

O conjunto é muito mais compacto, e seu centro oco permite a instalação de mecanismos de acionamento e a passagem de vários dispositivos de controle; as superestruturas da parte rotativa são mais facilmente acessíveis. A pequena diferença de altura do anel dentado e o anel não dentado reduz a projeção do pinhão de acionamento. 
SKF logo