Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para cortadores de grama elétricos

O projeto típico de um cortador de grama elétrico possui um eixo de induzido (motor elétrico com eixo vertical) no qual uma lâmina de corte é montada através de um dispositivo de embreagem de segurança.

As características do rolamento incluem:

  • Vedações de borracha com contato em ambos os lados para evitar entrada de poeira/grama e vazamento de graxa
  • Gaiolas feitas de aço estampado ou plástico (poliamida reforçada com fibra de vidro)
  • Utilização de graxa com uma faixa de temperaturas operacionais de -30 a 130 °C

uma folga radial interna dependente das tolerâncias de ajuste - normalmente ISO CN ou C3.


Ligação para rolamentos rígidos de uma carreira de esferas.

SKF logo