Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Eixo do induzido em esmerilhadeiras

Lado do ventilador

O rolamento precisa lidar com uma combinação de altas velocidades, temperaturas elevadas, cargas pesadas e um ambiente empoeirado.

A solução SKF é um rolamento rígido de uma carreira de esferas com proteções metálicas ou vedações de borracha com contato leve (a escolha depende das condições ambientais). Gaiolas de polímero com boa elasticidade e menor sensibilidade a ambientes com lubrificação deficiente são utilizadas para garantir um bom desempenho. Para melhorar o desempenho, são usadas graxas especiais com capacidade para altas velocidades e baixo vazamento.

Lado do comutador

O rolamento precisa lidar com altas velocidades, temperaturas elevadas e um ambiente empoeirado.

A solução SKF é um rolamento rígido de uma carreira de esferas com vedações de borracha com contato leve para garantir uma boa resistência à poeira e capacidade para alta velocidade. Gaiolas de polímero com boa elasticidade e menor sensibilidade a ambientes com lubrificação deficiente são utilizadas para garantir um bom desempenho. São empregadas graxas especiais com capacidade para altas velocidades e baixo vazamento.

SKF logo