Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

ICOS para ferramentas elétricas

O rolamento precisa ser protegido contra contaminantes, como óleo de redutor de engrenagens. Isso levou ao desenvolvimento de uma unidade integrada que combina o rolamento e a vedação necessária.

As vantagens dessa unidade incluem:

  • integração de duas funções em uma unidade
  • redução no manuseio e na logística (uma só unidade em vez de dois componentes)
  • a superfície de apoio do rolamento da vedação é otimizada pelo projeto
  • a montagem é simplificada
  • o espaço necessário (largura) é reduzido (uma só unidade em comparação com dois componentes)
  • a necessidade de usinagem dispendiosa para proporcionar uma superfície de apoio para a vedação no eixo é eliminada.


SKF logo