Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidade de movimento linear para serra composta deslizante

A SKF desenvolveu uma unidade de movimento linear especial de alta precisão para uma serra composta deslizante profissional. A nova unidade é uma solução adaptada desenvolvida em cooperação com o cliente. Trata-se de uma combinação de uma unidade linear de rolamento de esferas superior e um projeto de mancal patenteado.

Ela oferece um movimento deslizante superior para o sistema de orientação, além da rigidez necessária para um alto desempenho de corte com alta precisão. Para conseguir o nível de precisão de corte desejado e junções de alta qualidade, a unidade proporciona uma rotação precisa da cabeça de corte e do conjunto de lâminas.

Isso é apenas um exemplo de aplicação que demonstra o potencial dos produtos de movimento linear da SKF.

A SKF pode ajudar os fabricantes de ferramentas na adaptação de produtos existentes ou no desenvolvimento de novos.

Suporte técnico total e consultoria em engenharia são disponibilizados pela SKF.

SKF logo