Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos híbridos para ferramentas portáteis profissionais

A SKF selecionou uma linha de rolamentos híbridos lubrificados com graxa que são apropriados para reparo e atualização de ferramentas portáteis de alta velocidade movidas por:

  • Motores de turbina a ar
  • Motores elétricos
  • Motores pneumáticos

Os rolamentos híbridos possuem anéis internos e externos fabricados em aço para rolamentos, além de corpos rolantes feitos de nitreto de silício para rolamentos. O material cerâmico de nitreto de silício é produzido por um processo de compactação de pó sob alta temperatura (~1.800 °C) e alta pressão (~200MPa). O processo especificado pela SKF cria um material cerâmico sólido sem qualquer porosidade e com boa resistência.

Essa linha de rolamentos híbridos pode substituir os rolamentos convencionais totalmente em aço lubrificados com graxa em ferramentas portáteis profissionais.

Os rolamentos híbridos proporcionam uma vida útil maior, devido aos seguintes fatores:

  • Vida útil da graxa estendida
  • Bom desempenho em fluxos de ar e condensação
  • Alta resistência ao desgaste por contaminação de partículas (areia, pigmentos, abrasivos, aço, óxidos de ferro, etc.)
  • Resistência à corrente elétrica.

Forças centrífugas nos rolamentos

Para ferramentas portáteis profissionais, os rolamentos híbridos SKF frequentemente podem ser utilizados em velocidades mais altas que a classificação de velocidade do Catálogo Geral SKF para rolamentos totalmente em aço. Isso se deve à menor densidade do nitreto de silício, em comparação com o aço.

A força centrífuga de uma esfera cerâmica em um rolamento é 40% de uma esfera de aço na mesma velocidade. Cargas centrífugas maiores produzem temperaturas mais altas no rolamento.
SKF logo