Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidade de vedação com mola integrada

A SKF desenvolveu um rolamento rígido de uma carreira de esferas integrado com uma vedação de óleo com mola. Essa vedação foi desenvolvida para suportar a pressão do óleo, representando uma solução de montagem compacta e fácil. No lado oposto à vedação com mola, o rolamento normalmente é dotado de vedações de borracha com contato. A gaiola do rolamento costuma ser feita de poliamida reforçada com fibra de vidro. A folga radial interna é escolhida conforme as necessidades da aplicação. Os rolamentos são vedados permanentemente e abastecidos com uma graxa selecionada para proporcionar um bom desempenho sob condições extremas de alta velocidade, temperatura elevada e contaminação.

A vedação com mola pode ser projetada de acordo com diversas dimensões máximas. Borrachas especiais compatíveis com os contaminantes podem ser oferecidas.

Entre em contato com um engenheiro de aplicação SKF para obter mais informações sobre esse produto.

SKF logo