Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Tensionadores de parafusos Hydrocam

Tensionador Hydrocam

A montagem e desmontagem de flanges de precisão parafusados requer um método bastante rígido, uma vez que erros podem levar a falhas onerosas e desastrosas. Vários estudos mostraram que os incidentes encontrados em conjuntos aparafusados são mais frequentes, devido a design incorreto da montagem ou a má implementação do método de aperto, ferramental ou inspeções incorretas.


Atualmente, sabe-se que todas as várias causas de falhas estão relacionadas com a montagem incorreta. A SKF trabalha no campo de torque de parafusos por tensão de pré-carga desde a década de 1940. Os tensionadores de parafusos SKF HYDROCAM podem apertar parafusos de 5 a 500 mm.

SKF logo