Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Multilog IMx-S aumenta a confiabilidade e a segurança em usina de energia de ciclo combinado

O desafio

Uma usina de energia norte-americana de ciclo combinado enfrentava problemas de segurança referentes a intempéries que impediam a equipe de subir em estruturas externas para coletar dados de ativos críticos. A administração sabia que as informações ausentes representavam um problema, mas consideravam um sistema on-line caro demais, pois os ativos críticos eram distribuídos amplamente por toda a extensão da usina.

A solução SKF

A SKF avaliou os requisitos do sistema, analisando os locais dos ativos, bem como os locais de pontos de acesso LAN existentes na usina. A solução SKF Multilog IMx-S apresentou mais de 32 cartões IMx-S de 16 canais distribuídos estrategicamente próximos aos ativos, com aquisição, armazenamento e gestão automática dos dados com o software SKF @ptitude Monitoring Suite e ferramentas de diagnóstico.

O sistema foi configurado para aproveitar os pontos de acesso LAN próximos aos ativos críticos e, ao mesmo tempo, usar modems e roteadores sem fio para vincular ativos críticos, como ventiladores de torres de água de refrigeração, bombas de água circulante e bombas de água de serviço.

A SKF gerenciou a instalação do sistema geral, as configurações de software e de servidor e construiu o banco de dados do sistema e os parâmetros de alarme para mais de 90 ativos críticos e importantes da fábrica.

Os resultados

Além de detectar falhas antes que elas levem a interrupções não planejadas ou reduções da produção da usina, a capacidade da usina de monitoramento da condição de ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana está liberando tempo para que as equipes de manutenção realizem análise da causa raiz da falha e planejem atividades de manutenção adequadamente para interrupções de manutenção programadas.

Seis meses após a instalação do SKF Multilog IMx-S, o pessoal da usina conseguiu detectar e corrigir um problema em desenvolvimento em um motor da torre de água de serviço que, caso contrário, teria causado a redução da produção da usina se não fosse detectado durante a operação de pico no verão.
SKF logo