Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF ajuda usina de energia a reduzir tempo de interrupção programada em 20 horas

O desafio

Turbina a vapor
Prestes a ser submetida a uma grande revisão da turbina a vapor, uma unidade geradora de 650 MW de energia na China queria reduzir o tempo de interrupção que o projeto exigiria.

Durante um procedimento anterior de acoplamento da turbina LP, um parafuso preso gerou um aumento no tempo de interrupção e danos no orifício de acoplamento. O orifício exigiu reparos, enquanto o tempo de interrupção extra reduziu a geração de energia. Tentando evitar atrasos e custos semelhantes para a revisão, a fábrica recorreu à SKF.

A solução SKF

Os engenheiros da SKF sugeriram os parafusos Supergrip SKF. A SKF realizou um serviço sob medida na unidade da turbina que incluía um alinhamento de precisão do trem da turbina, perfuração de linha de precisão de todos os orifícios de acoplamento e a instalação de um parafuso de alinhamento, junto com todos os parafusos Supergrip SKF.

Os resultados

A SKF ajudou a reduzir o cronograma de interrupção do projeto em 20 horas (tempo de caminho crítico), economizando 562.900 euros à fábrica no processo. Junto com uma redução considerável no tempo necessário para desmontar e montar os parafusos de acoplamento, a fábrica conseguiu melhorar a segurança dos trabalhadores e voltar a operar a unidade em tempo recorde.

Retorno do investimento (ROI)
  • Economia em tempo do cronograma de interrupção
  • 20 horas/acoplamento desmontagem/montagem
  • Custos de receita de energia no atacado
  • 0,0433 Euro/Kwh
  • Capacidade da unidade de geração de energia
  • 650.000 MW
  • Economia total
  • 650.000 x 20 x 0,0433 = 
  • € 562.900 
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia nos custos da sua empresa pode variar.
SKF logo