Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Treinamento em manutenção de precisão

Treinamento
A SKF oferece uma grande variedade de oportunidades de treinamento para os clientes, desde a gerência superior e das operações até o pessoal de manutenção. O treinamento pode ser conduzido no local do cliente ou em locais regionais e em sessões de prática nas Fábricas de Soluções da SKF.

SKF Reliability Maintenance Institute (RMI)

O SKF Reliability Maintenance Institute (RMI) oferece uma ampla variedade de cursos de treinamento desenvolvidos para ajudar as fábricas a eliminar problemas com os equipamentos e obter o máximo em confiabilidade e produtividade. O portfólio de cursos foi desenvolvido em torno do processo de fluxo de trabalho de otimização da eficiência dos ativos (AEO, Asset Efficiency Optimization), tendo sido criado para permitir que os participantes obtenham o conhecimento e a experiência seguindo um caminho de desenvolvimento estruturado. As categorias dos cursos incluem treinamento introdutório, intermediário e avançado.

Os cursos introdutórios, considerados pré-requisitos para os cursos em sala de aula mais avançados, familiarizam os alunos com os termos básicos e oferece treinamento básico sobre tópicos como rolamentos, lubrificação, termografia, entre outros. Esses cursos são de autoaprendizagem e ministrados na fábrica do próprio indivíduo através dos módulos on-line do SKF Reliability Maintenance Institute (RMI) baseados na Web e por treinamento de mídia interativa por computador, conhecidos como ferramentas de autoaprendizagem da SKF. Os módulos de E-learning do RMI on-line são ministrados on-line, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no SKF @ptitude Exchange.
SKF logo