Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos NoWear

Revestido para evitar falhas do rolamento

Desenvolvidos para superar várias causas comuns de falhas nos rolamentos (como cargas leves e altas velocidades), os rolamentos NoWear e seus componentes são revestidos com material cerâmico de proteção.

Apresentando baixo atrito, alta rigidez e compatibilidade extremamente baixa para aderir a outras superfícies, esse revestimento avançado tem provado ser altamente efetivo na prevenção de falhas causadas por espalhamento em condições operacionais de baixa carga e alta velocidade.
SKF logo