Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Graxas de rolamento SKF

A lubrificação incorreta é responsável por até 36% das falhas precoces em rolamentos. Inclua contaminação e esse número sobe para mais de 50%. A importância da lubrificação e limpeza adequada é óbvia na determinação da vida útil dos rolamentos.

Sob determinadas condições operacionais, a graxa pode ser o lubrificante mais apropriado, pois cria uma barreira adicional contra contaminação. Para esses casos, a SKF formulou e desenvolveu uma ampla gama de graxas de rolamento especializadas, da qual é possível selecionar uma graxa apropriada que seja adequada ao rolamento, aplicação e método de lubrificação.

SKF logo