Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Mantendo frescos rolamentos altamente carregados

Os sistemas SKF CircOil foram desenvolvidos principalmente para lubrificação por óleo circulante para lubrificar e esfriar rolamentos altamente carregados em praticamente todos os tamanhos de máquina. Eles também são eficientes na remoção de sujeira, água e partículas de ar.

Controle e manutenção flexíveis

Um sistema SKF CircOil fornece lubrificante para as válvulas de ajuste com configurações individuais. As taxas de alimentação reais podem ser controladas visual ou eletronicamente. Sistemas de monitoramento com função de leitura de taxa de fluxo e níveis individuais de aviso estão disponíveis para uma abordagem de manutenção mais preditiva. Os sistemas SKF CircOil apresentam fácil manutenção e design modular e podem ser facilmente combinados com outras unidades.

Soluções prontas e sob medida

Os sistemas SKF CircOil incluem uma ampla variedade de sistemas personalizados com taxas de fluxo que variam de 0,1 a 3.000 l/min. Entre as soluções sob medida está a unidade de bombeamento SKF Streamline com um tanque de até 40 mil litros de capacidade e reservatórios de óleo inovadores, como a unidade de bombeamento SKF Flowline que reduz o consumo de óleo.

 

SKF logo