Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Analisador SKF Microlog AX

Coletor/analisador de dados com quatro canais repleto de recursos

O Analisador SKF Microlog AX apresenta avançada tecnologia de monitoramento de vibrações que permite uma coleta de dados rápida, economizando tempo e dinheiro valiosos. 

O Microlog AX oferece capacidades de medição de vibrações triaxial ou de quatro canais simultânea e atualizações do mostrador e taxa de tempo real rápidas – tudo em um mostrador VGA de 6,4" nítido em cores para visualização fácil em qualquer condição de iluminação.

O Microlog AX pode ser personalizado com uma série de módulos de aplicação para tarefas avançadas, como testes de impacto, gravação digital, análise modal, análise de fenômenos transientes e inspeções de qualidade - tudo com o mesmo dispositivo. Modelos pré-configurados (AX-M, AX-S e AX-F) também estão disponíveis, com uma seleção de módulos carregados para atender a várias necessidades.

SKF logo