Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Analisador SKF Microlog AX

Coletor/analisador de dados com quatro canais repleto de recursos

O Analisador SKF Microlog AX apresenta avançada tecnologia de monitoramento de vibrações que permite uma coleta de dados rápida, economizando tempo e dinheiro valiosos. 

O Microlog AX oferece capacidades de medição de vibrações triaxial ou de quatro canais simultânea e atualizações do mostrador e taxa de tempo real rápidas – tudo em um mostrador VGA de 6,4" nítido em cores para visualização fácil em qualquer condição de iluminação.

O Microlog AX pode ser personalizado com uma série de módulos de aplicação para tarefas avançadas, como testes de impacto, gravação digital, análise modal, análise de fenômenos transientes e inspeções de qualidade - tudo com o mesmo dispositivo. Modelos pré-configurados (AX-M, AX-S e AX-F) também estão disponíveis, com uma seleção de módulos carregados para atender a várias necessidades.

SKF logo