Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

O sistema de rolamentos autocompensadores SKF

O novo padrão em arranjos de rolamentos bloqueados e livres

Rolamento de rolos toroidais CARB
Em arranjos tradicionais de rolamentos fixos e livres, arranjos autocompensados são geralmente usados em ambas as direções. Embora esse arranjo acomode deflexão do eixo, ele não permite total liberdade axial. Para proporcionar total liberdade axial, o rolamento livre precisa ser capaz de se mover com o eixo sem criar cargas axiais internas indesejadas. O rolamento de rolos toroidal CARB oferece essa liberdade axial.

Um projeto inovador, uma solução ideal

Rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer
CARB é um rolamento de rolos toroidal que combina alguns dos melhores aspectos dos rolamentos de rolos de agulhas, cilíndricos e autocompensadores. Os rolos de um rolamento de rolos toroidal sempre encontram a melhor posição para suportar a carga, não importa como o eixo se mova.

Indicados exclusivamente como rolamentos livres, os rolamentos CARB oferecem uma solução ideal quando utilizados em conjunto com um rolamento autocompensador de rolos na posição fixa. Usando o CARB como rolamento livre, evitam-se as forças axiais internas que podem afetar a distribuição de carga em arranjos tradicionais. 

Vantagens do sistema de rolamentos autocompensadores SKF:
  • Aumento da vida útil dos rolamentos
  • Intervalos de manutenção estendidos
  • Produtividade aprimorada
  • Temperatura de funcionamento mais baixa
  • Baixos níveis de vibração e ruído

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos autocompensadores de rolos CARB e SKF Explorer foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens do uso incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Níveis mais altos de produtividade
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo