Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Graxas de rolamento SKF

A lubrificação incorreta é responsável por até 36% das falhas precoces em rolamentos. Inclua contaminação e esse número sobe para mais de 50%. A importância da lubrificação e limpeza adequada é óbvia na determinação da vida útil dos rolamentos.

Sob determinadas condições operacionais, a graxa pode ser o lubrificante mais apropriado, pois cria uma barreira adicional contra contaminação. Para esses casos, a SKF formulou e desenvolveu uma ampla gama de graxas de rolamento especializadas, da qual é possível selecionar uma graxa apropriada que seja adequada ao rolamento, aplicação e método de lubrificação.

SKF logo